Pokrywa profilu systemu składowania 8 120x60
Wybrany wariant

Profil systemu składowania 8 120x60 pokrywa, kolor naturalny
0.0.658.65
0.0.658.65
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.658.65 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 633 g/m |
JOP | 1 szt. à 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Kolor | kolor naturalny |
Opis
Pokrywa – stosowana także do osłaniania jedynie wybranych części – zapewnia ochronę przeciwpyłową i uporządkowane otoczenie robocze, w myśl zasady lean "5S".
Rowek systemowy 8 w przednim obszarze stwarza możliwość podłączenia dodatkowych komponentów wyposażenia, na przykład elementów z systemu haków i uchwytów item.
W przypadku mobilnego lub tymczasowego użytkowania, system składowania można szybko i bezproblemowo przymocować w rowku poziomym 8. Do trwałego mocowania profilu systemu składowania 8 120x60 stosuje się trzpienie gwintowane.
Warianty
Sortuj wg
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990
Pokrywa profilu systemu składowania 8 120x60
Wybrany wariant

Profil systemu składowania 8 120x60 pokrywa, kolor naturalny
0.0.658.65
0.0.658.65
* Dane obowiązkowe