Płytka łącząca


Wybrany wariant
Zestaw płytki automatycznej 8 120x120 Al (0.0.642.55)
Zestaw płytki automatycznej 8 120x120 Al
0.0.642.55
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Automatyczna płytka mocująca 8 120x120, GD-Al, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
4 automatyczne śruby rowokowe M8x11, ocynk. St
4 nakrętki wpuszczane M8x6, ocynk. St
4 zaślepki 8 D20, PA-GF, szary zbliżony do RAL 7042

Właściwości

Numer artykułu0.0.642.55
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 257 g
JOP1 zestaw

Opis

Najszybsze połączenie profili wszechczasów: Płytka mocująca automatyczna i kątownik automatyczny są w pełni wstępnie zmontowane i gotowe do natychmiastowego użycia.
Wystarczy je osadzić, a wstępnie zamontowane śruby znajdują się od razu w odpowiednim miejscu. Wystarczy je dokręcić, a profile dzięki śrubom z rowkiem będą przymocowane bez dodatkowych wpustów. Nie ma potrzeby wykonywania gwintów lub obrabiania profili. Łączniki mogą być montowane w dowolnym miejscu rowka 8 i nadają się do wielokrotnego użytku. To idealne rozwiązanie, gdy konstrukcje są używane tylko tymczasowo lub gdy liczy się szybki montaż.
Zestawy płytek mocujących automatycznych opierają się na profilach i dzięki dużej rozpiętości podparcia bardzo dobrze kompensują obciążenia momentem. Zestawy kątowników automatycznych mieszczą się w obrysie ramy i mogą wzmacniać prostopadłe połączenia profili także na późniejszym etapie.
Kątowniki i płytki z zamontowanymi wstępnie automatycznymi śrubami-wpustami nakładane są na rowek profilowy 8.
Po dokręceniu nakrętki gotowe jest najszybsze dotąd złącze profili.
Zalecany moment dokręcający: 20 Nm
Zaślepki osłaniają nakrętki zestawów płytek automatycznych, które są zamontowane na zewnątrz.
F < 2.000 N ^ F x l < 150 Nm
Obciążalność musi zostać sprawdzona dla obu czynników.

Warianty

Sortuj wg

Seria:  8Materiał:  Odlew ciśnieniowy aluminium (GD-Al)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyZabezpieczenie ESD:  Rodzaj połączenia:  Równolegle
Seria:  8Materiał:  Odlew ciśnieniowy aluminium (GD-Al)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyZabezpieczenie ESD:  Rodzaj połączenia:  Równolegle
Seria:  8Materiał:  Odlew ciśnieniowy aluminium (GD-Al)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyZabezpieczenie ESD:  XRodzaj połączenia:  Pod kątem prostym
Seria:  5Materiał:  Stal spiekana (Sint-St)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyZabezpieczenie ESD:  XRodzaj połączenia:  Równolegle
Seria:  6Materiał:  Stal spiekana (Sint-St)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyZabezpieczenie ESD:  XRodzaj połączenia:  Równolegle
Seria:  8Materiał:  Stal spiekana (Sint-St)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyZabezpieczenie ESD:  XRodzaj połączenia:  Równolegle
Seria:  8Materiał:  StalKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyZabezpieczenie ESD:  XRodzaj połączenia:  Równolegle
Seria:  8Materiał:  StalKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyZabezpieczenie ESD:  XRodzaj połączenia:  Równolegle
Seria:  10Materiał:  Stal (nierdzewna)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyZabezpieczenie ESD:  XRodzaj połączenia:  Równolegle
Seria:  8Materiał:  Odlew ciśnieniowy aluminium (GD-Al)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyZabezpieczenie ESD:  XRodzaj połączenia:  Pod kątem prostym
Seria:  8Materiał:  Odlew ciśnieniowy aluminium (GD-Al)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyZabezpieczenie ESD:  XRodzaj połączenia:  Pod kątem prostym
Seria:  8Materiał:  Odlew ciśnieniowy aluminium (GD-Al)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyZabezpieczenie ESD:  XRodzaj połączenia:  Pod kątem prostym
Seria:  8Materiał:  StalKolor:  białe aluminium białe aluminiumZabezpieczenie ESD:  XRodzaj połączenia:  Równolegle

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024900