Płytka łącząca


Wybrany wariant
Zestaw płytki automatycznej 8 200x120 Al (0.0.727.13)
Zestaw płytki automatycznej 8 200x120 Al
0.0.727.13
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 automatyczna płytka mocująca 8 200x120, GD-Al, białe aluminium zbliż. do RAL 9006
6 automatycznych śrub rowkowych M8x11, St, ocynk.
6 nakrętek wpuszczanych M8x6, St, ocynk.
6 zaślepek 8 D20, PA-GF, k. szary, zbliż. do RAL 7042

Właściwości

Numer artykułu0.0.727.13
momentM = 20 Nm
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 408 g
JOP1 zestaw

Opis

Zestaw płytek automatycznych 8 120x40 Al wzmacnia dodatkowo połączenia profili w konstrukcjach. Dzięki wstępnie zamontowanym automatycznym śrubom rowkowym, płytkę można od razu dokręcić, bez konieczności ustawiania wpustów.
Płytkę aluminiową mocuje się od zewnątrz w rowkach 8 profili. Dzięki dużej rozpiętości jest w stanie skutecznie kompensować obciążenia momentem.
Wskazówka: Zestawy płytek automatycznych nie są materiałem zastępczym dla skręcanych zestawów łączników.
Podczas montażu zestawu płytek automatycznych automatyczne śruby rowkowe są wprowadzane w rowki. Podczas dokręcania nakrętek specjalnie uformowane łby młotkowe automatycznie pozycjonują się w rowku.

Warianty

Sortuj wg

Line:  8Material:  Die-cast aluminiumColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  Connection type:  Parallel
Line:  8Material:  Die-cast aluminiumColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  Connection type:  Parallel
Line:  8Material:  Die-cast aluminiumColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Right angled
Line:  5Material:  Sintered steelColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Parallel
Line:  6Material:  Sintered steelColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Parallel
Line:  8Material:  Sintered steelColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Parallel
Line:  8Material:  SteelColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Parallel
Line:  8Material:  SteelColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Parallel
Line:  10Material:  Stainless steelColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Parallel
Line:  8Material:  Die-cast aluminiumColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Right angled
Line:  8Material:  Die-cast aluminiumColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Right angled
Line:  8Material:  Die-cast aluminiumColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Right angled
Line:  8Material:  SteelColour:  White aluminium White aluminiumESD-safe:  XConnection type:  Parallel

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169990