Płytka łącząca
Wybrany wariant

Płytka łącząca 8 D40/D40, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.628.63
0.0.628.63
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 śruby z łbem stożkowym M8x20, St ocynk
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.628.63 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 102 g |
JOP | 1 zestaw |
materiał | St |
Kolor | białe aluminium zbliżone do RAL 9006 |
Opis
Dla regałów działowych, ścianek maskujących i dźwiękoszczelnych lub w celu przygotowania dostępu do informacji na stanowiskach pracy.
Wskazówka
Stwórz ścianki regałowe w prosty sposób przy pomocy profili D40 oraz artykułów wyposażenia, które znajdziesz w naszym katalogu online pod hasłem „D40“ na: www.item24.com !
Warianty
Sortuj wg
Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: ![]() | ESD-safe: ✓ | Connection type: Parallel | |
Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: ![]() | ESD-safe: ✓ | Connection type: Parallel | |
Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Connection type: Right angled | |
Line: 5 | Material: Sintered steel | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
Line: 6 | Material: Sintered steel | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
Line: 8 | Material: Sintered steel | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
Line: 8 | Material: Steel | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
Line: 8 | Material: Steel | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
Line: 10 | Material: Stainless steel | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Connection type: Right angled | |
Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Connection type: Right angled | |
Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Connection type: Right angled | |
Line: 8 | Material: Steel | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Connection type: Parallel |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024900
Płytka łącząca
Wybrany wariant

Płytka łącząca 8 D40/D40, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.628.63
0.0.628.63