Zestaw łącznika automatycznego
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 łącznik automatyczny 6 z otworem przelotowym, St
1 łącznik automatyczny 6 z otworem gwintowanym, St
śruba z łbem cylindrycznym DIN 912-M5x45, St
s=SW5
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.419.74 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| właściwość | ocynk. |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 23 g |
| JOP | 1 zestaw |
| Momenty dokręcania, ocynk. | Mocynk. = 8 Nm |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Baureihe: 5 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 5 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 6 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 6 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 10 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 12 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 5 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | |
| Baureihe: 6 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | |
| Baureihe: 6 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | |
| Baureihe: 6 | zweite Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 6 | zweite Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | |
| Baureihe: 5 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 5 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 6 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 6 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 12 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig |
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73181542