Pojemnik chwytakowy 8


Wybrany wariant
Pojemnik chwytakowy 8 105x130, kolor szary, zbliż. do RAL 7042 (0.0.664.35)
Pojemnik chwytakowy 8 105x130, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.664.35
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Wskazówka techniczna

Wymiary użytkowe (szer. x wys. x gł.): ok. 83 x maks. 35 mm x maks. 130 mm, pojemność ok. 0,26 l

Właściwości

Numer artykułu0.0.664.35
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 71 g
JOP1 sztuka
materiałPA-GF
Kolorkolor szary, zbliż. do RAL 7042

Opis

Pojemniki chwytakowe ergologistic® 8 105x130 umożliwiają łatwy dostęp do nawet najmniejszych części i ergonomię na stanowiskach roboczych.
Dzięki zintegrowanemu uchwytowi pojemnik można zamocować w profilu amortyzującym 8 50x10 (0. 0. 664. 34), profilu dostawczym 8 180x50 (0. 0. 664. 51) czy w dowolnym profilu z rowkiem 8, a następnie w prosty sposób zdemontować, aby umieścić go jeszcze bliżej stanowiska roboczego. Warianty kolorystyczne zapewniają intuicyjne różnicowanie zawartości pojemnika, a wersja bezpieczna dla ESD jest odpowiednia do stosowania w strefie EPA.
Wyraźnie widoczne pole identyfikacyjne zapewnia przejrzystość i szybką lokalizację.
W porównaniu z tradycyjnymi metodami, które prowadzą do wymiernych strat czasu z powodu niepotrzebnych ruchów, ta koncepcja zaopatrzenia prowadzi do zauważalnej poprawy czasów cykli, a tym samym wydajności.

Warianty

Sortuj wg

Colour:  Grey GreyParts Containers, width (mm):  105ESD-safe:  X
Colour:  Black BlackParts Containers, width (mm):  105ESD-safe: 
Colour:  Yellow YellowParts Containers, width (mm):  105ESD-safe:  X
Colour:  Blue BlueParts Containers, width (mm):  105ESD-safe:  X
Colour:  Green GreenParts Containers, width (mm):  105ESD-safe:  X
Colour:  Red RedParts Containers, width (mm):  105ESD-safe:  X
Colour:  Black BlackParts Containers, width (mm):  110ESD-safe:  X
Colour:  Black BlackParts Containers, width (mm):  210ESD-safe:  X

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
39269097