Dane techniczne
Zakres dostawy
4 podkładki odbojnikowe D11x5 samoprzylepna
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.667.78 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 2 g |
JOP | 1 zestaw |
materiał | PU |
Opis
Dzięki wbudowanemu uchwytowi pojemniki chwytakowe można mocować do profilu amortyzującego 8 50x10 (0.0.664.34) i do profilu dostawczego 8 180x50 (0.0.664.51), a nawet zawiesić w rowku 8 i ponownie, w łatwy sposób zdjąć.
W razie potrzeby wiszące pojemniki można umieścić bezpiecznie na blacie roboczym, tak aby były pod ręką. Praktyczne podkładki odbojnikowe D11x5 sk zapobiegają przesuwaniu.
W przypadku stref wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne dostępne są również pojemniki chwytakowe w wersji ESD.
Dobrze widoczne obszary identyfikacyjne gwarantują szybkie znalezienie pojemników i ich jednoznaczne przyporządkowanie.
W porównaniu z klasycznymi metodami, które wiążą się ze stratą cennego czasu z powodu wykonywania zbędnych ruchów, ten system dostawczy gwarantuje znaczne skrócenie czasów taktowania i zwiększenie wydajności.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
15030201
eCl@ss 11.0
15030201
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
eCl@ss 7.1
15030201
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
Kod taryfy celnej
39269097