Zabezpieczenie zwrotne
Dane techniczne
Zakres dostawy
zabezpieczenie zwrotne, PA, szare
ośka, St, nierdz.
blacha mocująca, St, nierdz.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.659.05 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 18 g |
| JOP | 1 zestaw |
| Maks. obciążalność | F = 250 N |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Roller Conveyor: St D30 | |
| Roller Conveyor: Al 6 40x40 E |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
39269097