Zestaw bloku tulei kulkowej 8


Wybrany wariant
Zestaw bloku tulei kulkowej 8 D25 (0.0.629.17)
Zestaw bloku tulei kulkowej 8 D25
0.0.629.17
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Blok tulei kulkowej 8 D25, Al, eloksalowane, naturalne
1 zestaw zaślepek do końcówek bloku 8 D25, PA-GF, czarne

Właściwości

Numer artykułu0.0.629.17
typoszeregTyposzereg 8
przekrójd = 25 mm
Odporność na ESDNie
prędkośćvmax. = 2 m/s
wagam = 260 g
JOP1 zestaw
nośność, dynamicznaC = 1990 N
nośność, statycznaC0 = 1670 N

Opis

Zastosowanie i właściwości modułowych prowadnic bloków z tulejami kulkowymi odpowiadają prowadnicom z tulejami kulkowymi. Podział wózka prowadnicy na dwie jednostki pozwala na taki dobór odstępów między podparciami prowadnic, który odpowiada wymaganym obciążeniom.
Specjalne profile z serii 40x40 i 60x60 (z rowkami serii 8) umożliwiają mocowanie wałków oraz tulei kulkowych.
Różne rozmiary konstrukcyjne prowadnic oraz średnice wałków dopuszczają obciążenia od 500 do 1500 N przy maksymalnej prędkości przesuwu 2 m/s. Obustronne uszczelnienie tulejek kulkowych oraz wysokiej jakości środki smarne gwarantują długą żywotność, również w utrudnionych warunkach eksploatacji.
Zaleca się zarówno przeprowadzenie obliczeń kontrolnych dotyczących nośności oraz żywotności, jak i uwzględnienie ugięcia wałków prowadzących o dłuższych suwach.
Łącznik typu Direkt 8 nadaje się do łączenia profili prowadnic bloków z tulejami kulkowymi w sposób przesuwny i nie wymagający obróbki.
Bloki tulei kulkowej są elementami prowadzącymi z wprasowanymi tulejami kulkowymi.
Rowki profili 8 umożliwiają mocowanie bloków łożysk za pomocą elementów łączących 8.
Łącznik typu Direkt 8 umożliwia szczególnie łatwy, nie wymagający obróbki, sposób mocowania bloków łożyska.
Pojedyncza tulejka kulkowa nie może przyjmować momentów. Z tego powodu istnieje konieczność stosowania zawsze dwóch wałków dla jednego systemu prowadzącego, na jednym wałku muszą zostać użyte dwie tulejki kulkowe. Odstępy muszą każdorazowo zostać dopasowane do obciążających momentów.
Jeśli zaistnieje taka konieczność bloki mogą zostać okołkowane w oznaczonych obszarach.

Warianty

Sortuj wg

Guide type:  Shaft D14
Guide type:  Shaft D25

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 7.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
83024200