Dane techniczne
Zakres dostawy
grot, stal chromowo-wanadowa, chrom mat
rękojeść z tworzywa, TPE
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.473.79 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 29 g |
JOP | 1 sztuka |
Opis
Śrubokręty z uchwytem poprzecznym i klucze imbusowe przeznaczone są szczególnie do uzyskania maksymalnego momentu dokręcającego odpowiednich śrub.
Klucze imbusowe znajdują zastosowanie w przypadku śrub do połączeń uniwersalnych.
Do połączeń śrubowych zestawów łączników automatycznych 8 N stosowany jest specjalny klucz imbusowy SW5 N.
Ostrze śrubokrętów wykonane jest z matowo-chromowanej, wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej. Ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego posiadają elastyczną powłokę z TPE.
Warianty
Sortuj wg
Rozmiar klucza: TX20 | Kształt uchwytu: Uchwyt poprzeczny | |
Rozmiar klucza: TX30 | Kształt uchwytu: Uchwyt poprzeczny | |
Rozmiar klucza: SW2,5 | Kształt uchwytu: Uchwyt poprzeczny | |
Rozmiar klucza: SW3 | Kształt uchwytu: Uchwyt poprzeczny | |
Rozmiar klucza: SW4 | Kształt uchwytu: Uchwyt poprzeczny | |
Rozmiar klucza: SW5 | Kształt uchwytu: Uchwyt poprzeczny | |
Rozmiar klucza: SW6 | Kształt uchwytu: Uchwyt poprzeczny | |
Rozmiar klucza: SW8 | Kształt uchwytu: Uchwyt poprzeczny | |
Rozmiar klucza: SW1,5 | Kształt uchwytu: Głowica kulowa | |
Rozmiar klucza: SW2 | Kształt uchwytu: Głowica kulowa | |
Rozmiar klucza: SW2,5 | Kształt uchwytu: Głowica kulowa | |
Rozmiar klucza: SW3 | Kształt uchwytu: Głowica kulowa | |
Rozmiar klucza: SW4 | Kształt uchwytu: Głowica kulowa | |
Rozmiar klucza: SW5 | Kształt uchwytu: Głowica kulowa | |
Rozmiar klucza: SW6 | Kształt uchwytu: Głowica kulowa | |
Rozmiar klucza: SW8 | Kształt uchwytu: Głowica kulowa | |
Rozmiar klucza: SW10 | Kształt uchwytu: Głowica kulowa |
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 7.0
27111710
eCl@ss 11.0
21040409
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
Kod taryfy celnej
82054000