Base Cart MiR, zestaw montażowy dla rolek skrętnych D100, ciężki

0.0.726.65


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M12x55, St, ocynk.
4 podkładki ISO 7089-12-200 HV, St, ocynk.
4 nakrętki sześciokątne DIN 934-M12-I8I, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.726.65
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 348 g
JOP1 zestaw

Opis

Zestaw montażowy do rolek skrętnych D100, ciężkich, do Base Cart MiR składa się z materiału mocującego, który służy do wyposażenia wózków platformowych w cztery rolki skrętne D100, ciężkie. Rolki te są kompatybilne z robotem mobilnym MiR250 Shelf Carrier.
Rolki montuje się do ścianek dwóch profili 8 40x40. Zestaw montażowy pasuje do rolek skrętnych D100, ciężkich (0.0.722.85) i rolek skrętnych D100 z podwójną blokadą, ciężkich (0.0.723.23).
Uwaga: item zaleca stosowanie Base Cart MiR, zestaw montażowy dla rolek skrętnych D100, ciężki tylko do opisanego zastosowania.

do pobrania

Dane CAD

„Base Cart MiR, zestaw montażowy dla rolek skrętnych D100, ciężki” to jeden zestaw produktów, zawierających ten sam artykuł 4 razy. Widok w danych CAD różni się więc od rzeczywistej zawartości listy elementów.

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Kod taryfy celnej
73181568