Wkład listwy zasilającej


Wybrany wariant
Gniazdo komunikacyjne RJ45 (0.0.633.93)
Gniazdo komunikacyjne RJ45
0.0.633.93
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Moduł do listwy keystone
2 złącza RJ45, CAT5e

Właściwości

Numer artykułu0.0.633.93
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 35 g
JOP1 sztuka

Opis

Hinweis: Der Artikel ist nicht für den Einsatz im Tischaufsatz K56 und dem Profil 8 160x60 4N K56 (0.0.657.37) geeignet.

Warianty

Sortuj wg

Groove type:  Cable conduit K 56 mmDistribution Strip Insert:  USB charging portFastening set, distribution strip:  X
Groove type:  8 mmDistribution Strip Insert:  RJ45 connectionFastening set, distribution strip: 
Groove type:  8 mmDistribution Strip Insert:  USB charging portFastening set, distribution strip: 

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 6.0.1
27143412
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
UNSPSC 7.0
39121406
eCl@ss 7.1
27144042
Kod taryfy celnej
85366990