Płyta podłogowa 8


Wybrany wariant
Płyta podłogowa 8 160 (0.0.026.17)
Płyta podłogowa 8 160
0.0.026.17
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

płyta podstawowa, Al, anodowana w kolorze naturalnym
2 zaślepki 8 160x28, PA, czarne
3 trzpienie z gwintem DIN 915-M10x30, St, ocynkowane
3 zestawy do mocowania płyty podłogowej 10x135

Właściwości

Numer artykułu0.0.026.17
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 1,6 kg
JOP1 zestaw

Opis

Płyty podłogowe służą do przytwierdzania profili słupowych oraz niwelowania nierówności podłoża.
By inverting the Base Plate (offset groove location), it is possible to connect different sizes of Stand Profiles in different positions.
By inverting the Base Plate (offset groove location), it is possible to connect different sizes of Stand Profiles in different positions.

Warianty

Sortuj wg

Długość:  160
Długość:  280

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Kod taryfy celnej
73259990