Płyta podłogowa 8
Dane techniczne
Zakres dostawy
płyta podstawowa, Al, anodowana w kolorze naturalnym
2 zaślepki 8 160x28, PA, czarne
3 trzpienie z gwintem DIN 915-M10x30, St, ocynkowane
3 zestawy do mocowania płyty podłogowej 10x135
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.026.17 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 1,6 kg |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Länge: 160 | |
| Länge: 280 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Kod taryfy celnej
73259990