Wózek prowadnicy z łożyskami kulkowymi linowymi PS
Dane techniczne
Zakres dostawy
Obudowa, St, hartowana
System zgarniakowy, PA, kolor czarny
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.694.38 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 90,9 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St |
Opis
Szynę prowadnicy z łożyskami kulkowymi liniowymi PS 2-15 mocuje się w rowku 8 profilu nośnego za pomocą zestawu montażowego 8 PS 2-15 szyny (0.0.708.78).
Zachowanie minimalnej długości skoku (hmin.) wymagane jest w celu zapewnienia wystarczającego smarowania zespołu tocznego. Wózek jest fabrycznie napełniony płynnym smarem. Smarowanie uzupełniające możliwe jest z wykorzystaniem zmydlonych litem smarów na bazie olei mineralnych.
Z powodu docisku zgarniaczy należy uwzględnić działającą niezależnie od obciążenia siłę oporu o wartości 10 N.
Warianty
Sortuj wg
Nombre de rangées: 4 | Largeur de rail: 15 mm | |
Nombre de rangées: 4 | Largeur de rail: 25 mm | |
Nombre de rangées: 4 | Largeur de rail: 20 mm | |
Nombre de rangées: 2 | Largeur de rail: 15 mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
84799070