Wózek prowadnicy z łożyskami kulkowymi linowymi PS


Wybrany wariant
Wózek prowadnicy z łożyskami kulkowymi linowymi PS 4-25 (0.0.443.16)
Wózek prowadnicy z łożyskami kulkowymi linowymi PS 4-25
0.0.443.16
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 obudowa, St, hartowana
1 system zgarniający, PA, czarny
2 smarowniczki DIN 3405 A M6-120°

Właściwości

Numer artykułu0.0.443.16
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
prędkośćvmax. = 5 m/s
wagam = 545 g
JOP1 sztuka
nośność, dynamicznaC = 17 900 N
nośność, statycznaC0 = 37 000 N

Opis

*Wskazówka: Mocowanie szyny prowadzącej nie pozwala na to, by podane siły rozciągające prowadnicy z łożyskami kulkowymi liniowymi wykorzystać w pełni w każdym kierunku.
Czterorzędowe, pełnokulkowe prowadnice z łożyskami liniowymi kulkowymi na profilowanych szynach posiadają szczególną geometrię mocowania, umożliwiającą łatwe osadzenie na konstrukcjach profilowych.
Wózki prowadnic liniowych kulkowych mogą być obciążane we wszystkich kierunkach oraz przejmować momenty wokół dowolnych osi. Prowadnice z łożyskami liniowymi kulkowymi PS charakteryzują się dużą nośnością oraz sztywnością przy równoczesnym zachowaniu kompaktowej budowy.
Łączenie każdego wózka z dowolną szyną prowadnicy liniowej kulkowej o tych samych wymiarach umożliwia zastosowanie dwóch lub trzech wózków na jednej szynie lub też ich wymianę.
W niektórych przypadkach zastosowań, w szczególności przy dużych siłach i momentach, wózki nie powinny być stosowane oddzielnie.
Istnieje możliwość realizacji rozwiązań z wieloma wózkami na jednej szynie oraz z wieloma wózkami na szynach równoległych.
Mocowanie profili 8 na wózkach prowadnicy z łożyskami kulkowymi za pomocą śrub kulistych ISO 7380 oraz wpustów przesuwnych 8.
Prowadnica PS 4-25 zbudowana jest z przynajmniej jednego wózka, szyny prowadzącej oraz zacisku szynowego na profilu nośnym.
Samocentrujący zacisk szynowy stanowi równocześnie podporę dla szyny prowadzącej, którą mocuje na dowolnym profilu nośnym typoszeregu 8 o szerokości przynajmniej 80 mm. Profile 8 lekkie i 8 E nie powinny być stosowane jako profile nośne.
Dopuszczalne obciążenie prowadnicy z łożyskami liniowymi kulkowymi uzależnione jest nie tylko od obciążalności elementów prowadzących, lecz także od wytrzymałości połączeń śrubowych oraz konstrukcji ramy profilowej.
Zachowanie minimalnej długości skoku (hmin.) wymagane jest w celu zapewnienia wystarczającego smarowania zespołu tocznego. Wózek jest fabrycznie napełniony płynnym smarem. Smarowanie uzupełniające możliwe jest z wykorzystaniem zmydlonych litem smarów na bazie olei mineralnych.
Z powodu docisku zgarniaczy należy uwzględnić działającą niezależnie od obciążenia siłę oporu o wartości 10 N.

Warianty

Sortuj wg

Anzahl Umlaufreihen:  4Schienenbreite:  15 mm
Anzahl Umlaufreihen:  4Schienenbreite:  25 mm
Anzahl Umlaufreihen:  4Schienenbreite:  20 mm
Anzahl Umlaufreihen:  2Schienenbreite:  15 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
84829900