Profile szynowe PS prowadnicy z łożyskiem kulkowym
Wybrany wariant

Profil napinający prowadnicy z łożyskiem kulkowym PS 4-25, kolor naturalny
0.0.443.18
0.0.443.18
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.443.18 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 529 g/m |
| JOP | 1 szt. à 2 000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
Opis
Zalecany moment dociągnięcia śruby MA = 10 Nm.
Warianty
Sortuj wg
| Rodzaj profilu: Profil łożyskowy | |
| Rodzaj profilu: Profil mocujący |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050705
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
eCl@ss 7.1
23050705
eCl@ss 11.0
23050705
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
76042990
Profile szynowe PS prowadnicy z łożyskiem kulkowym
Wybrany wariant

Profil napinający prowadnicy z łożyskiem kulkowym PS 4-25, kolor naturalny
0.0.443.18
0.0.443.18