Śruba z łbem stożkowym z gwintem/wpustem


Wybrany wariant
Zestaw mocujący 10 do kątownika 10 50 / płytki mocującej 10 50 (0.0.632.47)
Zestaw mocujący 10 do kątownika 10 50 / płytki mocującej 10 50
0.0.632.47
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Śruba z łbem stożkowatym płaskim DIN 7991-M10x18, ocynk. St
wpust 10 St M10, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.632.47
typoszeregTyposzereg 10
Odporność na ESDTak
wagam = 21 g
JOP1 zestaw

Warianty

Sortuj wg

Type de rainure:  5 mmFiletage:  M5Plage d’épaisseur des panneaux:  2-4 mmÉcart:  2Hauteur de tête de vis:  3.1
Type de rainure:  6 mmFiletage:  M5Plage d’épaisseur des panneaux:  3-5 mmÉcart:  3Hauteur de tête de vis:  3.1
Type de rainure:  6 mmFiletage:  M6Plage d’épaisseur des panneaux:  3-5 mmÉcart:  3Hauteur de tête de vis:  3.7
Type de rainure:  8 mmFiletage:  M8Plage d’épaisseur des panneaux:  2-5 mmÉcart:  4.5Hauteur de tête de vis:  5
Type de rainure:  8 mmFiletage:  M6Plage d’épaisseur des panneaux:  5-7 mmÉcart:  4.5Hauteur de tête de vis:  3.7
Type de rainure:  10 mmFiletage:  M10Plage d’épaisseur des panneaux:  0 mmÉcart:  5.3Hauteur de tête de vis:  6.2

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098