Pojemnikowe ramię przegubowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
Ramię przegubowe 8 80-370 z regulacją wysokości
4 profile pojemnikowe 8 80x40 315 mm, Al, anod.
Profil 8 40x40 lekki 360 mm, Al, anod.
8 płytek mocujących profilu pojemnikowego 8 80x40
Fmax. = 400 N
Elementy mocujące
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.663.27 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 7,09 kg |
| siła max. | Fmax. = 400 N |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Przeguby obrotowe z regulacją siły tarcia oraz cztery profile pojemnikowe z możliwością nachylenia sprawią, że pojemniki będą ustawione idealnie pod względem ergonomii. Dzięki trzem osiom przegubowym można optymalnie ustawić odstęp do użytkownika oraz nachylenie pod kątem.
Cztery wsporniki uchwytu można w pozycji pionowej dopasować do pojemników o różnej wielkości.
Wskazówka: Wszystkie komponenty służące do projektowania indywidualnych rozwiązań dostarczających materiały podane są w rozdziale Ramiona przegubowe.
Warianty
Sortuj wg
| Liczba przegubów: 3 | |
| Liczba przegubów: 2 |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
84879090