Profil pojemnikowy 8 80x40


Wybrany wariant
Profil wspornikowy 8 80x40, kolor naturalny (0.0.643.37)
Profil wspornikowy 8 80x40, kolor naturalny
0.0.643.37
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.643.37
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 8,32 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 1,33 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 24,48 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 16,95 cm4
wagam = 2,25 kg/m
JOP1 szt. à 6000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 6,54 cm3
moment oporu wg osi yWy = 8,47 cm3

Opis

Większa wydajność w produkcji manualnej: Praktyczny profil pojemnikowy pozwala na zawieszanie i łatwą wymianę pojemników warsztatowych z zawieszką. Dwa żebra zaczepowe o różnej grubości zapewniają kompatybilność z pojemnikami warsztatowymi różnych producentów. Za pomocą rowka profilowego 8 można przymocować dodatkowe narzędzia i akcesoria.
Zestaw montażowy do profilu pojemnikowego 8 80x40 umożliwia umieszczenie skrzynek warsztatowych pod kątem, zgodnie z zasadami ergonomii. Takie rozwiązanie ułatwia wyjmowanie elementów w szczególności w przypadku drobnych części i wysoko umieszczonych pojemników, a w dodatku pozwala skrócić czas taktowania.
Jeśli profil pojemnikowy zostanie przymocowany pionowo, może być używany obustronnie, np. w regałach jezdnych SystemMobile L i T. Można używać go również w indywidualnie skonfigurowanych wózkach transportowych i warsztatowych.

Warianty

Sortuj wg

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
76042100