Dane techniczne
Zakres dostawy
2 płytki mocujące profil wspornikowy 8 80x40, St, kolor biały aluminium 9006
 2 nakrętki 8 St 2xM6-76, St, ocynkowane
 4 śruby z łbem kulistym M6x16, St, ocynkowane
 8 śrub z łbem stożkowym M5x25 DIN7500 TX25, St, ocynkowanych, formowanie gwintów
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.643.40 | 
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy | 
| Odporność na ESD | Tak | 
| waga | m = 327 g | 
| JOP | 1 zestaw | 
Opis
Zestaw montażowy do profilu pojemnikowego 8 80x40 umożliwia umieszczenie skrzynek warsztatowych pod kątem, zgodnie z zasadami ergonomii. Takie rozwiązanie ułatwia wyjmowanie elementów w szczególności w przypadku drobnych części i wysoko umieszczonych pojemników, a w dodatku pozwala skrócić czas taktowania.
Jeśli profil pojemnikowy zostanie przymocowany pionowo, może być używany obustronnie, np. w regałach jezdnych SystemMobile L i T. Można używać go również w indywidualnie skonfigurowanych wózkach transportowych i warsztatowych.
do pobrania
Dane CAD
„Zestaw do mocowania profilu wspornikowego 8 80x40” to jeden zestaw produktów, zawierających ten sam artykuł 2 razy. Widok w danych CAD różni się więc od rzeczywistej zawartości listy elementów.
 Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
 eCl@ss 8.0
 21100290
eCl@ss 4.0
 21100201
eCl@ss 11.0
 21100290
eCl@ss 4.1
 21100201
eCl@ss 5.0
 21100201
eCl@ss 5.1
 21100201
eCl@ss 6.0.1
 21100290
UNSPSC 9.0
 56111902
UNSPSC 7.0
 56111902
eCl@ss 7.1
 21100290
Kod taryfy celnej
 83024200