Profil pojemnikowy 8 80x40
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.643.38 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 8,32 cm2 |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 1,33 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 24,48 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 16,95 cm4 |
| waga | m = 2,25 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 6000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 6,54 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 8,47 cm3 |
Opis
Zestaw montażowy do profilu pojemnikowego 8 80x40 umożliwia umieszczenie skrzynek warsztatowych pod kątem, zgodnie z zasadami ergonomii. Takie rozwiązanie ułatwia wyjmowanie elementów w szczególności w przypadku drobnych części i wysoko umieszczonych pojemników, a w dodatku pozwala skrócić czas taktowania.
Jeśli profil pojemnikowy zostanie przymocowany pionowo, może być używany obustronnie, np. w regałach jezdnych SystemMobile L i T. Można używać go również w indywidualnie skonfigurowanych wózkach transportowych i warsztatowych.
Warianty
Sortuj wg
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
76042100
Profil pojemnikowy 8 80x40
* Dane obowiązkowe