Szyna teleskopowa
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 szyny teleskopowe 12,7x45,7 Dł. 400 z funkcją cichego domykania, pełny wysuw
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.718.71 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 5 |
typoszereg | Typoszereg 6 |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Obciążenie | maks. 44 kg na para |
właściwość | ocynk. |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga [kg] | m = 1,16 kg |
Temperatura otoczenia (w hali) | +10 °C … +40 °C |
JOP | 1 zestaw |
materiał | St |
Okres użytkowania | 50.000 cykli |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Charge: max. 44 kg par paire | Longueur: 400 mm | Extension: Extension totale | Soft Close: ✓ | |
Charge: max. 45 kg par paire | Longueur: 500 mm | Extension: Extension totale | Soft Close: ✓ | |
Charge: max. 45 kg par paire | Longueur: 600 mm | Extension: Extension totale | Soft Close: ✓ | |
Charge: max. 43 kg par paire | Longueur: 700 mm | Extension: Extension totale | Soft Close: ✓ | |
Charge: max. 140 kg par paire | Longueur: 500 mm | Extension: Surextension | Soft Close: X | |
Charge: max. 120 kg par paire | Longueur: 600 mm | Extension: Surextension | Soft Close: X | |
Charge: max. 110 kg par paire | Longueur: 700 mm | Extension: Surextension | Soft Close: X | |
Charge: max. 100 kg par paire | Longueur: 790 mm | Extension: Surextension | Soft Close: X |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23250590
eCl@ss 8.0
23250590
eCl@ss 11.0
23250590
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Kod taryfy celnej
83024900
Szyna teleskopowa
Na zapytanie