Szyna teleskopowa
Wybrany wariant

Szyna teleskopowa12,7x45,7 Dł.600 z funkcją cichego domykania, pełny wysuw, ocynk.
0.0.719.71
0.0.719.71
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 szyny teleskopowe 12,7x45,7 dł. 600 z funkcją cichego domykania, pełny wysuw
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.719.71 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 5 |
typoszereg | Typoszereg 6 |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Obciążenie | maks. 45 kg na para |
właściwość | ocynk. |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 1,79 kg |
Temperatura otoczenia (w hali) | +10 °C … +40 °C |
JOP | 1 zestaw |
materiał | St |
Okres użytkowania | 50.000 cykli |
Opis
System cichego domykania (Soft Close) zapewnia łagodne i bezpieczne zamykanie szuflad. Zintegrowany zatrzask po zamknięciu szuflady zapobiega jej przypadkowemu wysunięciu.
Aby zapewnić najwyższą wytrzymałość rozwiązania, należy stosować pozycje montażowe opisane w instrukcji montażu.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Belastung: max. 44 kg pro Paar | Länge: 400 mm | |
Belastung: max. 45 kg pro Paar | Länge: 450 mm | |
Belastung: max. 45 kg pro Paar | Länge: 500 mm | |
Belastung: max. 45 kg pro Paar | Länge: 550 mm | |
Belastung: max. 45 kg pro Paar | Länge: 600 mm | |
Belastung: max. 44 kg pro Paar | Länge: 650 mm | |
Belastung: max. 43 kg pro Paar | Länge: 700 mm |
do pobrania
Dane CAD
„Szyna teleskopowa12,7x45,7 Dł.600 z funkcją cichego domykania, pełny wysuw, ocynk.” to jeden zestaw produktów, zawierających ten sam artykuł 2 razy. Widok w danych CAD różni się więc od rzeczywistej zawartości listy elementów.
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23250590
eCl@ss 8.0
23250590
eCl@ss 11.0
23250590
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Kod taryfy celnej
83024900
Szyna teleskopowa
Wybrany wariant

Szyna teleskopowa12,7x45,7 Dł.600 z funkcją cichego domykania, pełny wysuw, ocynk.
0.0.719.71
0.0.719.71
* Dane obowiązkowe