Szyna teleskopowa


Wybrany wariant
Szyna teleskopowa 12,7x45,7 Dł.700 z funkcją cichego domykania, pełny wysuw, ocynk. (0.0.719.72)
Szyna teleskopowa 12,7x45,7 Dł.700 z funkcją cichego domykania, pełny wysuw, ocynk.
0.0.719.72
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 szyny teleskopowe 12,7x45,7 dł. 700 z funkcją cichego domykania, pełny wysuw

Właściwości

Numer artykułu0.0.719.72
typoszeregTyposzereg 5
typoszeregTyposzereg 6
typoszeregTyposzereg 8
Obciążeniemaks. 43 kg na para
właściwośćocynk.
Odporność na ESDTak
wagam = 2,12 kg
Temperatura otoczenia (w hali)+10 °C … +40 °C
JOP1 zestaw
materiałSt
Okres użytkowania50.000 cykli

Opis

Szyna teleskopowa 12,7x45,7 dł. 700 z funkcją cichego domykania i pełnym wysuwem ma długość 700 mm i wysuwana jest na 711 mm.
System cichego domykania (Soft Close) zapewnia łagodne i bezpieczne zamykanie szuflad. Zintegrowany zatrzask po zamknięciu szuflady zapobiega jej przypadkowemu wysunięciu.
Szyny teleskopowe z pełnym wysuwem można mocować do profili z rowkiem 5, 6 lub 8 oraz do płyt oraz innych elementów powierzchniowych. Dzięki nim możliwe jest wykonanie szafek dolnych z szufladami lub ergonomicznych wózków serwisowych z wysuwanymi tabletami zgodnie z indywidualnymi wytycznymi.
Aby zapewnić najwyższą wytrzymałość rozwiązania, należy stosować pozycje montażowe opisane w instrukcji montażu.

Wskazówki montażowe

Aby szybko zdemontować lub zamontować rozwiązanie z elementem teleskopowym, np. tabletem lub szufladą, szyny wyposażone są we frontowe szybkozłącze.
Regulacja krzywkowa pozwala na dodatkowe ustawienie w pionie już zamontowanego elementu.

Warianty

Sortuj wg

Belastung:  max. 44 kg pro PaarLänge:  400 mm
Belastung:  max. 45 kg pro PaarLänge:  450 mm
Belastung:  max. 45 kg pro PaarLänge:  500 mm
Belastung:  max. 45 kg pro PaarLänge:  550 mm
Belastung:  max. 45 kg pro PaarLänge:  600 mm
Belastung:  max. 44 kg pro PaarLänge:  650 mm
Belastung:  max. 43 kg pro PaarLänge:  700 mm

do pobrania

Dane CAD

„Szyna teleskopowa 12,7x45,7 Dł.700 z funkcją cichego domykania, pełny wysuw, ocynk.” to jeden zestaw produktów, zawierających ten sam artykuł 2 razy. Widok w danych CAD różni się więc od rzeczywistej zawartości listy elementów.

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23250590
eCl@ss 8.0
23250590
eCl@ss 11.0
23250590
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Kod taryfy celnej
83024900