Blacha węzła 8, zestaw


Wybrany wariant
Blacha węzła 8 40 120x120 -180° T (0.0.708.00)
Blacha węzła 8 40 120x120 -180° T
0.0.708.00
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Blacha węzła, St, ocynk.
5 śrub z łbem stożkowym DIN 7991-M8x16, St, ocynk.
1 wpust przesuwny V 8 St 2xM8-73, St, ocynk.
3 wpusty przesuwne V 8 St M8, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.708.00
momentM = 25 Nm
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 246 g
JOP1 zestaw

Opis

Zestaw blach węzła 8 40 120x120 -180° T służy jako dodatkowe usztywnienie połączeń prostokątnych profili w konstrukcjach. Tę wytrzymałą płytę stalową w kształcie litery T mocuje się od zewnątrz w rowkach 8 profili.
Za pomocą zestawu blach węzła można dodatkowo skompensować obciążenia momentem w punktach połączeń wózków transportowych, regałów lub ram maszynowych.
Blachy węzła item służą do wzmacniania ram profilowych i zwiększenia sztywności ram konstrukcyjnych. Dzięki zastosowaniu małej ilości materiałów można stosować je w lekkich konstrukcjach lub do modernizacji istniejących rozwiązań.
Blachy węzła służą do zabezpieczenia istniejących łączników, montowane są od zewnątrz bez konieczności obróbki i wkręcane są w rowek 8. Dzięki wpuszczonym otworom powierzchnia jest wykończona i nie ma wystających śrub, które mogą stanowić ryzyko obrażeń.
Wskazówka: Zestawy blach węzła item nie są materiałem zastępczym dla skręcanych zestawów łączników.

Warianty

Sortuj wg

Connection type:  UniversalShape:  Rectangular RectangularCut-out:  XDimension X:  120 mmDimension Y:  40 mm
Connection type:  UniversalShape:  Rectangular RectangularCut-out:  XDimension X:  160 mmDimension Y:  40 mm
Connection type:  Right angledShape:  L shape L shapeCut-out:  XDimension X:  120 mmDimension Y:  120 mm
Connection type:  T-shapedShape:  T shape T shapeCut-out:  XDimension X:  120 mmDimension Y:  120 mm
Connection type:  Right angledShape:  Triangular TriangularCut-out:  XDimension X:  120 mmDimension Y:  120 mm
Connection type:  Right angledShape:  Triangular TriangularCut-out:  Dimension X:  120 mmDimension Y:  120 mm
Connection type:  T-shapedShape:  Triangular TriangularCut-out:  Dimension X:  200 mmDimension Y:  120 mm
Connection type:  T-shapedShape:  Triangular TriangularCut-out:  XDimension X:  200 mmDimension Y:  120 mm
Connection type:  CrossingShape:  Square SquareCut-out:  XDimension X:  200 mmDimension Y:  200 mm

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098