Blok paska zębatego


Wybrany wariant
Blok paska zębatego 8 40 R25 VK14 (0.0.337.26)
Blok paska zębatego 8 40 R25 VK14
0.0.337.26
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

blok paska zębatego, GD-Zn, czarny
ułożyskowane tocznie zębate koło pasowe z wieloklinową piastą, geometria wypustu VK14 dla wałka wieloklinowego VK14 DIN ISO 14 - 6x11x14, długość klina 30 mm
jeden obrót odpowiada 150 mm
promień skuteczny rw = 23,9 mm
moment tarcia przy 1‰ naprężeniu wstępnym
paska zębatego: MR = 0,30 Nm
max obciążenie: MD = 20 Nm
długość paska zębatego wewnątrz bloku paska zębatego przy nawrocie o 90°: 140 mm
nawrót o 180° (otwór wyjściowy po stronie 100 mm): 160 mm
nawrót o 180° (otwór wyjściowy po stronie 80 mm): 200 mm
2 dwa łączniki uniwersalne 8
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8x30, St, ocynkowane
1 specjalny wpust przesuwny G-St M8
1 śruba z łbem kulistym ISO 7380-M8x20, St, ocynkowana
1 podkładka ISO 7089 - 8 - 200 HV, ocynkowana
podziałka pasa zębatego p = 10 mm, pasa zębatego z = 15
wskazówki dotyczące użycia i montażu

Właściwości

Numer artykułu0.0.337.26
typoszeregTyposzereg 8
max. moment obrotowyMmax. = 20 Nm
Odporność na ESDNie
wagam = 1,3 kg
JOP1 zestaw

Opis

Blok paska zębatego 8 40 R25 stosowany jest do napędzania oraz do nawrotu paska zębatego R25 T10 jednostek liniowych z profili typoszeregu 8. Wymiar otworu wyjściowego paska zębatego wynosi 40 mm.
Obudowa bloku paska zębatego jest przygotowana do przyłączenia płyt adaptera oraz obudów sprzęgieł D55 jak również do osadzenia pierścienia centrującego D50-D22.
Mocowanie bloku paska zębatego 8 40 R25 przy rozstawie paska 40 mm w rowku profilu 8 z użyciem łącznika uniwersalnego 8 i specjalnego wpustu przesuwnego lub w otworze rdzeniowym w użyciem śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8 i podkładki DIN 125-8,4.
Specjalny wpust przesuwny może w przypadku zaistnienia takiej konieczności zostać przepołowiony.

Warianty

Sortuj wg

Line:  5Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  10 mmDrive type:  spline shaft VK14
Line:  5Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  10 mmDrive type:  Hole ø 8H7, reborable
Line:  5Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  10 mmDrive type:  expanding hub coupling D12
Line:  8Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  spline shaft VK14
Line:  8Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  Hole ø 8H7, reborable
Line:  8Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  expanding hub coupling D15
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  spline shaft VK14
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  spline shaft VK32
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  Hole ø 11H7, reborable
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  expanding hub coupling D34
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  50 mmDrive type:  spline shaft VK32
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  50 mmDrive type:  Hole ø 8H7, reborable
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  50 mmDrive type:  expanding hub coupling D34

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
84879090