Dane techniczne
Wskazówka techniczna
hartowany powierzchniowo
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.337.25 |
|---|---|
| max. moment obrotowy | Mmax. = 14 Nm |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 275 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | St |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Zaleca się smarowanie połączenia przesuwnego za pomocą smaru uniwersalnego.
Przy obciążeniu zmiennym wartości momentów obrotowych bloków paska zębatego muszą być odpowiednio zredukowane dla wałków adaptera.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23020390
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 9.0
26111510
eCl@ss 11.0
23020390
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
26111510
Kod taryfy celnej
84831095