Blok paska zębatego
Dane techniczne
Zakres dostawy
blok paska zębatego, Al, czarny
ułożyskowane tocznie zębate koło pasowe z wieloklinową piastą, geometria wypustu VK32 dla wałka wieloklinowego VK32 DIN ISO 14 - 6x26x32, długość klina 75 mm
Wskazówka techniczna
jeden obrót odpowiada 280 mm
promień skuteczny rw = 44,6 mm
moment tarcia przy 1‰ naprężeniu wstępnym paska zębatego:
MR = 1,05 Nm
max. obciążenie: MD = 92 Nm
długość paska zębatego wewnątrz bloku paska zębatego przy
nawrocie o 90°: 220 mm
nawrót o 180°: 300 mm
podziałka pasa zębatego p = 10 mm liczba zębów z = 28
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.426.19 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| max. moment obrotowy | Mmax. = 100 Nm |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 3,9 kg |
| JOP | 1 sztuka |
Opis
Zębate koło pasowe bloku paska zębatego 8 80 R50 II VK32 jest zaopatrzone w wieloklinową piastę do osadzenia wałka wieloklinowego VK32.
Obudowa umożliwia przyłączenie sprzęgła D80 VK32.
Wersja z otworem nadaje się do indywidualnej obróbki piasty do średnicy ⌀ 36 mm lub średnicy ⌀ 30 mm z wpustem pasowanym.
W tym celu blok paska zębatego może zostać w łatwy sposób zdemontowany, zamocowany na profilu, a w końcu na nowo zamontowany.
Rozstaw wylotowy paska wynosi 80 mm.
Zaznaczony od wewnątrz otwór przeznaczony na przeprowadzenie paska zębatego musi zostać usunięty z zaślepienia bloku.
W przypadku, gdyby ze względów konstrukcyjnych blok paska zębatego miał być montowany bez zaślepki, długość paska zębatego wewnątrz bloku zmniejsza się o 10 mm.
Warianty
Sortuj wg
| Line: 5 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Drive type: spline shaft VK14 | |
| Line: 5 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Drive type: Hole ø 8H7, reborable | |
| Line: 5 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Drive type: expanding hub coupling D12 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: spline shaft VK14 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: Hole ø 8H7, reborable | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: expanding hub coupling D15 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: spline shaft VK14 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: spline shaft VK32 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: Hole ø 11H7, reborable | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: expanding hub coupling D34 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Drive type: spline shaft VK32 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Drive type: Hole ø 8H7, reborable | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Drive type: expanding hub coupling D34 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
84879090