Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.480.71 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 1,02 kg |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | Al |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Płyta posiada wykonane już otwory stożkowe do czołowego mocowania na profilu oraz otwory gwintowane do mocowania przekładni.
Śruby DIN 912-M8x40 w kanałach śrubowych profilu (4sztuki).
2. Montaż przekładni paska zębatego 8 80 R50 II na płycie przyłączeniowej:
Śruby z łbem kulistym M8x20 i podkładki DIN 125-8,4 w otworach gwintowanych płyty przyłączeniowej (4 sztuki).
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23030902
eCl@ss 11.0
23030902
eCl@ss 7.1
23030902
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 5.0
23039801
eCl@ss 5.1
23039801
eCl@ss 4.1
23030902
UNSPSC 9.0
26111504
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
76169990