Dane techniczne
Zakres dostawy
Rolka D42/D6-10, PA
Kątownik blaszany R25/D6-8,5, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.682.16 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 48 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Linki stalowe można połączyć ze sobą za pomocą zacisku do linki drucianej D3 M4x10, co umożliwia precyzyjną regulację. Takie połączenie można w każdej chwili rozłączyć.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23340303
eCl@ss 6.0.1
23340390
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 5.1
23340203
eCl@ss 7.1
23340303
eCl@ss 11.0
23340303
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 5.0
23179106
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
Kod taryfy celnej
83024900