Blok napinający paska zębatego


Wybrany wariant
Blok napinający paska zębatego 8 R50 (0.0.426.04)
Blok napinający paska zębatego 8 R50
0.0.426.04
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

blok napinający, Al, anodowany, kolor czarny
zacisk, Al, anodowany, kolor czarny

Właściwości

Numer artykułu0.0.426.04
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 205 g
JOP1 zestaw

Opis

Napinacz paska zębatego stosowany jest do mocowania i napinania pasków zębatych na wózku prowadnicy lub profilu nośnym (przy użyciu bloku paska zębatego 8).
Zakończenie paska zębatego wymaga zastosowania bloku napinającego.
Liczba bloków ustalających uzależniona jest od zastosowania.
Możliwości mocowania i napinania paska zębatego przy wózku prowadnicy z blokami napinającymi, ustalającymi i odpowiednimi śrubami.
W przypadku wysokich obciążeń konieczne jest wykonanie okołkowania (trzpień cylindryczny ISO 2338-⌀ 6 mm) bloku napinającego 8 i bloku ustalającego 8. Położenie trzpieni cylindrycznych jest wyznaczone poprzez przygotowane otwory ⌀ 5,5 mm.
Blok przytrzymujący napinacza paska zębatego zostaje połączony śrubowo z blokiem ustalającym. Istnieje możliwość regulacji śrub napinających poprzez otwory przelotowe.

Warianty

Sortuj wg

Line:  5Timing Belt width:  10 mm
Line:  8Timing Belt width:  25 mm
Line:  8Timing Belt width:  50 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23179102
eCl@ss 4.0
23170702
eCl@ss 4.1
23170702
eCl@ss 5.0
23179102
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 7.1
23179102
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
84879090