Blok paska zębatego


Wybrany wariant
Blok paska zębatego 5 40 R10 z otworem D12 (0.0.662.73)
Blok paska zębatego 5 40 R10 z otworem D12
0.0.662.73
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

blok paska zębatego, GD-Al, czarny
ułożyskowane tocznie zębate koło pasowe z otworem ⌀ 12 H7
długość piasty:18 mm
2 zestawy łączników uniwersalnych 5, GD-Zn, ocynk.
instrukcja obsługi i montażu

Wskazówka techniczna

jeden obrót odpowiada 140 mm
promień skuteczny rw = 22,3 mm
moment tarcia przy 1‰ naprężeniu wstępnym paska zębatego:
MR = 0,05 Nm
maks. obciążenie: MD = 3,3 Nm
długość paska zębatego wewnątrz bloku paska zębatego przy
nawrocie o 90°: 110 mm
nawrót o 180° (otwór wyjściowy po stronie 80 mm): 135 mm
nawrót o 180° (otwór wyjściowy po stronie 64 mm): 150 mm
podziałka pasa zębatego p = 5 mm    liczba zębów z = 28

Właściwości

Numer artykułu0.0.662.73
typoszeregTyposzereg 5
Odporność na ESDNie
wagam = 259,8 g
JOP1 zestaw

Opis

Łatwy sposób na indywidualnie skonfigurowaną jednostkę liniową! Bloki paska zębatego item to pewna podstawa dla osi liniowych z napędem z paskiem zębatym. Modele z otworem D12, D15 i D34 przeznaczone są do podłączenia silników i przekładni item bez luzu i konieczności obróbki piasty.
Sprzęgło z piastą rozpierającą zestawów napędowych ZU oraz zestawu napędowego D40/D15 umożliwia siłowe połączenie wszystkich komponentów napędu. Wszystkie elementy dopasowane są do siebie idealnie - mechaniczna obróbka nie jest konieczna. System automatyzacji item oferuje duży wybór przekładni i serwomotorów z enkoderami absolutnymi lub resolwerterami. W ten sposób redukuje się złożoność rozwiązania i projektuje się trwałe, niezawodne jednostki liniowe z szybkim napędem z paskiem zębatym.
Do podłączenia dowolnych silników służą uniwersalne zestawy napędowe item. Otwór sprzęgła również można odpowiednio dopasować do wałka napędowego.
Bloki paska zębatego item dostosowane są do pasków zębatych i profili o różnej szerokości. Pasek zębaty można przekręcić w obudowie o 90 lub 180 stopni.
Trwałe koło pasowe zębate, wytrzymała obudowa oraz montaż oparty na wpustach gwarantują bezpieczną pracę nawet pod obciążeniem.

Warianty

Sortuj wg

Line:  5Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  10 mmDrive type:  spline shaft VK14
Line:  5Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  10 mmDrive type:  Hole ø 8H7, reborable
Line:  5Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  10 mmDrive type:  expanding hub coupling D12
Line:  8Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  spline shaft VK14
Line:  8Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  Hole ø 8H7, reborable
Line:  8Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  expanding hub coupling D15
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  spline shaft VK14
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  spline shaft VK32
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  Hole ø 11H7, reborable
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  expanding hub coupling D34
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  50 mmDrive type:  spline shaft VK32
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  50 mmDrive type:  Hole ø 8H7, reborable
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  50 mmDrive type:  expanding hub coupling D34

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.1
23170703
eCl@ss 5.0
23301101
eCl@ss 5.1
23301101
eCl@ss 6.0.1
23301190
eCl@ss 7.1
23301190
eCl@ss 8.0
23301190
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.0
23170702
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
84879090