item
Blok paska zębatego

Blok paska zębatego


Zobacz wszystkie 13 warianty
Na zapytanie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

bok paska zębatego, GD-Al, czarny
ułożyskowane tocznie zębate koło pasowe z otworem ⌀ 34 H7
długość piasty 29 mm
jeden obrót odpowiada 280 mm
promień skuteczny rw = 44,6 mm
moment tarcia przy 1‰ naprężeniu wstępnym paska zębatego:
(odstęp wylot. 40) MR =1,05 Nm
(odstęp wylot. 80) MR =0,55 Nm
maks. obciążenie: MD = 52 Nm
długość paska zębatego wewnątrz bloku paska zębatego przy
nawrocie o 90°: 190 mm
nawrót o 180° (odstęp wylot. 40): 360 mm
nawrót o 180° (odstęp wylot. 80): 340 mm
2 łączniki uniwersalne 8
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8x30, St, ocynk.
1 specjalny wpust przesuwny GS M8
podziałka pasa zębatego p = 10 mm    liczba zębów z = 28
instrukcja obsługi i montażu

Właściwości

Numer artykułu 0.0.662.88
typoszereg Typoszereg 8
ESD Odporność na ESD = Nie
waga [kg] m = 3,1 kg
JOP 1 zestaw

Opis

Łatwy sposób na indywidualnie skonfigurowaną jednostkę liniową! Bloki paska zębatego item to pewna podstawa dla osi liniowych z napędem z paskiem zębatym. Modele z otworem D12, D15 i D34 przeznaczone są do podłączenia silników i przekładni item bez luzu i konieczności obróbki piasty.
Sprzęgło z piastą rozpierającą zestawów napędowych ZU oraz zestawu napędowego D40/D15 umożliwia siłowe połączenie wszystkich komponentów napędu. Wszystkie elementy dopasowane są do siebie idealnie - mechaniczna obróbka nie jest konieczna. System automatyzacji item oferuje duży wybór przekładni i serwomotorów z enkoderami absolutnymi lub resolwerterami. W ten sposób redukuje się złożoność rozwiązania i projektuje się trwałe, niezawodne jednostki liniowe z szybkim napędem z paskiem zębatym.
Do podłączenia dowolnych silników służą uniwersalne zestawy napędowe item. Otwór sprzęgła również można odpowiednio dopasować do wałka napędowego.
Bloki paska zębatego item dostosowane są do pasków zębatych i profili o różnej szerokości. Pasek zębaty można przekręcić w obudowie o 90 lub 180 stopni.
Trwałe koło pasowe zębate, wytrzymała obudowa oraz montaż oparty na wpustach gwarantują bezpieczną pracę nawet pod obciążeniem.

Warianty

Sortuj wg

Line:  5 Diameter of timing pulley:  40 mm Timing Belt width:  10 mm Drive type:  spline shaft VK14
Line:  5 Diameter of timing pulley:  40 mm Timing Belt width:  10 mm Drive type:  Hole ø 8H7, reborable
Line:  5 Diameter of timing pulley:  40 mm Timing Belt width:  10 mm Drive type:  expanding hub coupling D12
Line:  8 Diameter of timing pulley:  40 mm Timing Belt width:  25 mm Drive type:  spline shaft VK14
Line:  8 Diameter of timing pulley:  40 mm Timing Belt width:  25 mm Drive type:  Hole ø 8H7, reborable
Line:  8 Diameter of timing pulley:  40 mm Timing Belt width:  25 mm Drive type:  expanding hub coupling D15
Line:  8 Diameter of timing pulley:  80 mm Timing Belt width:  25 mm Drive type:  spline shaft VK14
Line:  8 Diameter of timing pulley:  80 mm Timing Belt width:  25 mm Drive type:  spline shaft VK32
Line:  8 Diameter of timing pulley:  80 mm Timing Belt width:  25 mm Drive type:  Hole ø 11H7, reborable
Line:  8 Diameter of timing pulley:  80 mm Timing Belt width:  25 mm Drive type:  expanding hub coupling D34
Line:  8 Diameter of timing pulley:  80 mm Timing Belt width:  50 mm Drive type:  spline shaft VK32
Line:  8 Diameter of timing pulley:  80 mm Timing Belt width:  50 mm Drive type:  Hole ø 8H7, reborable
Line:  8 Diameter of timing pulley:  80 mm Timing Belt width:  50 mm Drive type:  expanding hub coupling D34

do pobrania

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.1
23170703
eCl@ss 5.0
23301101
eCl@ss 5.1
23301101
eCl@ss 6.0.1
23301190
eCl@ss 7.1
23301190
eCl@ss 8.0
23301190
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.0
23170702
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
84879090