Blok paska zębatego
Dane techniczne
Zakres dostawy
blok paska zębatego, GD-Al, czarny
ułożyskowane tocznie zębate koło pasowe z otworem ⌀ 34 H7
długość piasty 75 mm
Wskazówka techniczna
jeden obrót odpowiada 280 mm
promień skuteczny rw = 44,6 mm
moment tarcia przy 1‰ naprężeniu wstępnym paska zębatego:
MR = 1,05 Nm
maks. obciążenie: MD = 92 Nm
długość paska zębatego wewnątrz bloku paska zębatego przy
nawrocie o 90°: 220 mm
nawrót o 180°: 300 mm
podziałka pasa zębatego p = 10 mm liczba zębów z = 28
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.665.45 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 3,7 kg |
| JOP | 1 sztuka |
Opis
Sprzęgło z piastą rozpierającą zestawów napędowych ZU oraz zestawu napędowego D40/D15 umożliwia siłowe połączenie wszystkich komponentów napędu. Wszystkie elementy dopasowane są do siebie idealnie - mechaniczna obróbka nie jest konieczna. System automatyzacji item oferuje duży wybór przekładni i serwomotorów z enkoderami absolutnymi lub resolwerterami. W ten sposób redukuje się złożoność rozwiązania i projektuje się trwałe, niezawodne jednostki liniowe z szybkim napędem z paskiem zębatym.
Do podłączenia dowolnych silników służą uniwersalne zestawy napędowe item. Otwór sprzęgła również można odpowiednio dopasować do wałka napędowego.
Bloki paska zębatego item dostosowane są do pasków zębatych i profili o różnej szerokości. Pasek zębaty można przekręcić w obudowie o 90 lub 180 stopni.
Trwałe koło pasowe zębate, wytrzymała obudowa oraz montaż oparty na wpustach gwarantują bezpieczną pracę nawet pod obciążeniem.
Warianty
Sortuj wg
| Line: 5 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Drive type: spline shaft VK14 | |
| Line: 5 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Drive type: Hole ø 8H7, reborable | |
| Line: 5 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Drive type: expanding hub coupling D12 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: spline shaft VK14 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: Hole ø 8H7, reborable | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: expanding hub coupling D15 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: spline shaft VK14 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: spline shaft VK32 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: Hole ø 11H7, reborable | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: expanding hub coupling D34 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Drive type: spline shaft VK32 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Drive type: Hole ø 8H7, reborable | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Drive type: expanding hub coupling D34 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.1
23170703
eCl@ss 5.0
23301101
eCl@ss 5.1
23301101
eCl@ss 6.0.1
23301190
eCl@ss 7.1
23301190
eCl@ss 8.0
23301190
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.0
23170702
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
84879090