Blokada bezpieczeństwa


Wybrany wariant
Blokada bezpieczeństwa kompakt 2NC, 24 V AC/DC (0.0.489.82)
Blokada bezpieczeństwa kompakt 2NC, 24 V AC/DC
0.0.489.82
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

obudowa, PA-GF, czarna
1 trójkątny klucz nasadowy DIN 22417 M5

Wskazówka techniczna

z wymuszonym otwarciem
znamionowe sterownicze napięcie zasilania: 24 V AC/DC
stopień ochrony: IP 67, EN 60529
certyfikat z badań bezpieczeństwa zgodnie z BG-GS-ET-19
B10d zestyk rozwierny (NC) 2.000.000
czas użytkowania: 20 lat

Właściwości

Numer artykułu0.0.489.82
typoszeregTyposzereg 6
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 305 g
JOP1 zestaw
napięcie (DC)U = 24 V DC
napięcie, pierwotneU1 = 24 V AC

Opis

Kompaktowy wylacznik bezpieczenstwa lub blokady bezpieczenstwa do elektrycznego i mechanicznego zabezpieczenia drzwi obrotowych, podnoszonych i przesuwnych.
Po nacisnieciu przycisku styk zostaje otwarty. Blokada bezpieczenstwa dzialajaca na zasadzie pradu roboczego przy odpowiednim podlaczeniu blokuje jednoczesnie przycisk, uniemozliwiajac mechaniczne otwarcie drzwi.
Za pomoca dolaczonego klucza trójkatnego blokada bezpieczenstwa moze zostac ponownie otwarta w razie awarii, nawet przy braku zasilania.
Schemat elektryczny:
blokada bezpieczeństwa kompakt 2NC
Schemat załączania styków:
blokada bezpieczeństwa kompakt 2NC

Warianty

Sortuj wg

Versorgungsspannung:  24 VSchaltverhalten:  Schließer
Versorgungsspannung:  230 VSchaltverhalten:  Schließer
Versorgungsspannung:  24 VSchaltverhalten:  Öffner
Versorgungsspannung:  230 VSchaltverhalten:  Öffner

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27130690
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
Kod taryfy celnej
85365080