Dane techniczne
Zakres dostawy
2 blokady drzwi uchylnych, GD-Zn
4 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M4x12
4 wpusty V8 St M4, St, ocynk
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.671.94 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg X |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 135 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Zalety tej innowacji item:
Szybka obsługa: Skrzydła drzwi blokowane są za pomocą tylko jednego zamka. Użytkownik nie musi odblokowywać lub ryglować żadnych dodatkowych haczyków lub zapadek.
W pełni bezpieczne: Zestaw blokady drzwi uchylnych 8 blokuje przy zamykaniu automatycznie pasywne skrzydło, dzięki czemu nie ma możliwości przypadkowego otwarcia obu skrzydeł drzwi.
Zawsze prawidłowa obsługa urządzenia: Jeśli drzwi nie zostaną zamknięte do końca, nie dochodzi do uszkodzeń układów mechanicznych.
Zawsze czyste urządzenie: Podobnie jak w przypadku systemu XMS, również drzwi dwuskrzydłowe można hermetycznie zamykać dzięki profilowi uszczelkowo-adapterowemu drzwi 8 - XMS.
Zestaw blokady drzwi uchylnych 8 jest najprostszym sposobem na bezpieczne korzystanie z drzwi dwuskrzydłowych, przez które można bez problemów wkładać do urządzenia duże przedmioty obrabiane. Bez znaczenia, czy zestaw wykorzystywany jest do otworów rewizyjnych czy drzwi bezpieczeństwa w ramie maszyny: zawsze spełnia najwyższe wymogi dotyczące bezpieczeństwa, czystości i szybkiego dostępu.
Informacje: Funkcję mechanicznego zabezpieczenia spełnia zamek drzwiowy X 8 Zn (0.0.652.66). Przy zamkniętych drzwiach przykryte są wszystkie śruby mocujące. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia czujnik bezpieczeństwa 8, 24V DC (0.0.658.28). Czujnik ten działa bezdotykowo i jest odporny na mechaniczne zużycie, co możliwe jest dzięki kodowanemu systemowi elektronicznemu z technologią RFID.
Zestaw blokady drzwi uchylnych 8 jest kompatybilny z serią 8. Zestaw pozwala na wykonanie drzwi dwuskrzydłowych składających się z komponentów systemu modułowego MB.
Aby zapobiec otwieraniu się pasywnego skrzydła poza dopuszczalny zakres, do ograniczenia ruchu drzwi przy zamykaniu należy w systemie MB użyć profilu uszczelniającego 8 40 (0.0.617.31), a w systemie XMS profilu uszczelniającego drzwi 8 - XMS (0.0.649.89), profilu uszczelniającego T1 (0.0.649.88) lub profilu uszczelniającego T2 (0.0.649.87).
Der Stulptürarretierungssatz 8 ist kompatibel zu Profilen der Baureihe 8. Die Türen können mit Profilen 8 40x40 (E, leicht, normal) gebaut werden.
Bei der Montage der Türrahmen muss eine Stufenbohrung D15x12,3 verwendet werden. Sie können hierzu den Stufenbohrer, Klemmprofil 8 40x40 (0.0.265.21) verwenden.
Hinweis: Die durchgängigen, senkrechten Profile der Türen müssen mit einer stirnseitigen Abdeckkappe versehen werden, damit die Mechanik des Stulptürarretierungssatzes auslösen kann. Um ein Überschwingen des passiven Türflügels zu verhindern, muss dessen Schließbewegung durch einen Türdichtanschlag 8 40 (0.0.617.31) begrenzt werden.
do pobrania
Dane CAD
„Blokada drzwi uchylnych 8, zestaw” to jeden zestaw produktów, zawierających ten sam artykuł 2 razy. Widok w danych CAD różni się więc od rzeczywistej zawartości listy elementów.
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
73269098