Rolka niekierowana


Wybrany wariant
Rolka jezdna D100 ESD (0.0.605.29)
Rolka jezdna D100 ESD
0.0.605.29
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

obudowa z blachy stalowej ocynkowana, czarna
oś obrotu –ułożyskowanie kulkowe
zabezpieczenie antyrotacyjne
ogumienie TPE, bezśladowe, 90 Sh A, szare

Właściwości

Numer artykułu0.0.605.29
typoszeregTyposzereg 12
typoszeregTyposzereg 5
typoszeregTyposzereg 6
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 580 g
JOP1 sztuka
Nośność80 kg/rolka

Opis

Rolki D100 przeznaczone są do zastosowań przemysłowych przy średnich obciążeniach, np. przy wózkach do przewożenia materiałów roboczych czy pod szafki z szufladami.
Rolki charakteryzują się dobrymi właściwościami tocznymi oraz odpornością na większość oddziaływań otoczenia.
Specjalnie dla zastosowań z zakresu elektroniki dostarczamy również rolki w wykonaniu antyelektrostatycznym z odpowiednim ogumieniem i zespolonym kołem, względnie obudową. Oporność wersji antyelektrostatycznej wynosi 105 Ω.
Podane nośności są wartościami maksymalnymi, uzyskiwanymi w idealnych warunkach pracy, przy prędkości toczenia maksymalnie 4 km/h i przy gładkim, równym podłożu.
W przypadku nierównego podłoża oraz nierównomiernie rozłożonego ciężaru, obciążenie przypadające na rolkę powinno zostać wyliczone ze wzoru:
Zabezp. przeciwrotacyjne tej rolki zostalo zaprojektowane dla szerokosci rowka 8. Nie pasuje do wezszych rowków systemowych lub plyt bazowych.
Czołowe mocowanie do profili wszystkich typoszeregów może następować poprzez gwint w otworze rdzeniowym (ewentualnie konieczność nawiercenia i nacięcia gwintów), lub poprzez użycie płytka mocująca elementów jezdno-wspornych.
Mocowanie do profili od strony rowka  może zostać również zrealizowane przy użyciu odpowiednich płytka mocująca elementów jezdno-wspornych (długości gwintów należy ewentualnie wyrównać podkładkami DIN 125). Dodatkowo dla okreslonych zakresów zastosowań możliwa jest kombinacja z płytą do mocowania podłogowego 8.
osłona boczna, nośność 80 kg/rolka
Czołowe mocowanie do profili wszystkich typoszeregów może następować poprzez gwint w otworze rdzeniowym (ewentualna konieczność nawiercenia i nacięcia gwintów) lub poprzez użycie płyt transportowych i stopowych (Katalog MB7 Rozdz. 2.3 Akcesoria elementów jezdno wsporczych).
Mocowanie do profili od strony rowka może zostać również zrealizowane przy użyciu odpowiednich płyt transportowych i stopowych (długości gwintów należy ewentualnie wyrównać podkładkami DIN 125). Dodatkowo, w przypadku pewnych zastosowań, możliwa jest kombinacja z płytą podłogową mocującą 8 (Katalog MB7 Rozdz. 2.1 Nóżki nastawne).

Warianty

Sortuj wg

Load capacity (roll):  60 kgRoll diameter:  75 mmESD-safe:  X
Load capacity (roll):  60 kgRoll diameter:  75 mmESD-safe: 
Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmESD-safe:  X
Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmESD-safe: 
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmESD-safe:  X
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmESD-safe: 

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Kod taryfy celnej
83022000