Rolka niekierowana
Dane techniczne
Zakres dostawy
obudowa z blachy stalowej ocynkowana, czarna
oś koła – ułożyskowanie kulkowe,
zabezpieczenie antyrotacyjne,
osłona boczna,
ogumienie TPE, 80 Sh A, szare
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.420.13 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 5 |
typoszereg | Typoszereg 6 |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 240 g |
JOP | 1 sztuka |
Nośność | 60 kg/rolka |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | ESD-safe: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
eCl@ss 6.0.1
23370202
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
Kod taryfy celnej
83022000