Rolka niekierowana
Dane techniczne
Zakres dostawy
Obudowa z blachy stalowej, ocynkowana, kolor czarny
Oś koła ułożyskowana kulowo
zabezpieczenie antyrotacyjne
osłona boczna
ogumienie TPE, bezśladowe, 80 Sh A, kolor szary
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.418.07 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 12 |
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 780 g |
| JOP | 1 sztuka |
| Nośność | 100 kg/rolka |
Opis
Zabezp. przeciwrotacyjne tej rolki zostalo zaprojektowane dla szerokosci rowka 8. Nie pasuje do wezszych rowków systemowych lub plyt bazowych.
Warianty
Sortuj wg
| Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | ESD-safe: X | |
| Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | ESD-safe: ✓ | |
| Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | ESD-safe: X | |
| Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | ESD-safe: ✓ | |
| Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | ESD-safe: X | |
| Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | ESD-safe: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
Kod taryfy celnej
83022000