Rolka niekierowana 140x110


Wybrany wariant
Rolka jezdna D200 PU 140x110 (0.0.697.85)
Rolka jezdna D200 PU 140x110
0.0.697.85
Zobacz wszystkie
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 obudowa, St, ocynk
1 oś koła ułożyskowana kulowo
1 korpus kół, Al
1 okładzina, PU, 75 Sh A, zielona

Wskazówka techniczna

nośność 600 kg/rolkę przy maks. 4 km/h
nośność 280 kg/rolkę przy maks. 6 km/h
nośność 200 kg/rolkę przy maks. 10 km/h
nośność 500 kg/rolkę przy maks. 16 km/h, przesuw bez przeszkód

Właściwości

Numer artykułu0.0.697.85
typoszeregTyposzereg D30
typoszeregTyposzereg 10
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 3,1 kg
JOP1 sztuka

Opis

Rolki do dużych prędkości! Seria rolek item D200 PU 140x110 (średnica rolek 200 mm) nadaje się do zadań transportowych wymagających większych prędkości. Odporne na ścieranie rolki o właściwościach tłumiących, wykonane z poliuretanu, niwelują nierówności podłoża w pomieszczeniach i stanowią kolejną zaletę układów zautomatyzowanych.
Seria rolek PU przeznaczona jest dla prędkości do maks. 16km/h. Dostępne są rolki skrętne, rolki skrętne z podwójną blokadą oraz rolki jezdne. Maksymalna wytrzymałość rolki wynosi 600 kg. Nośność w trakcie eksploatacji zależy od prędkości i została sprawdzona zgodnie z DIN EN 12532 i DIN EN 12533.
Rolki można przykręcić bezpośrednio w rowkach ramy nośnej dzięki szerokiej płycie przykręcanej z czterema otworami. Montaż ułatwia zestaw montażowy 8 dla rolek skrętnych/ jezdnych 140x110 (0.0.670.18). Aby umożliwić ruch w pozycji na wprost, rolki skrętne D200 PU 140x110 można doposażyć w dodatkową blokadę (0.0.670.48) i tymczasowo przekształcić w rolki jezdne.

Warianty

Sortuj wg

Tragfähigkeit (Rolle):  200 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)ESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  130 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)ESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  250 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)ESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  250 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)ESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  160 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)ESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  450 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)ESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  350 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)ESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  350 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)ESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  350 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)ESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  350 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)ESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  400 kgRollendurchmesser:  160 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)ESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  260 kgRollendurchmesser:  160 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)ESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  550 kgRollendurchmesser:  160 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)ESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  400 kgRollendurchmesser:  200 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)ESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  600 kgRollendurchmesser:  200 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)ESD-sicher:  X

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 7.0
31162701
UNSPSC 9.0
31162701
Kod taryfy celnej
83022000