Szablony do wiercenia, otwarcie rowka
Dane techniczne
Zakres dostawy
stal, czarna
tuleje pod wiertło, hartowana i szlifowana stal
ogranicznik długości i uchwyt zaciskowy
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.642.70 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 764 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St, czarny |
Opis
Rozwiązanie: szablony do wiercenia służące do otworzenia rowków, które można zamocować na zewnątrz profili, dzięki czemu za pomocą hartowanych tulejek pod wiertło zapewnione zostanie dokładne prowadzenie wiertła. Łatwe w użyciu, bezpieczne w stosowaniu!
Warianty
Sortuj wg
Maß X: 40 | |
Maß X: 80 |
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21170203
eCl@ss 11.0
21170208
eCl@ss 7.1
21170203
UNSPSC 9.0
27112825
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
UNSPSC 7.0
27112825
Kod taryfy celnej
73269098