Dane techniczne
Zakres dostawy
1 blacha stalowa, dwuczęściowa
1 zestaw mocujący od strony boksu
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.603.25 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 7 kg |
JOP | 1 zestaw |
Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Najwyższa wersja boksu S4 H650 może zostać umiejscowiona wolnostojąco na cokole. Wykorzystanie otworów przelotowych stwarza możliwość osadzenia na jej górnej części dowolnego blatu.
W celu zrealizowania połączenia śrubowego szafek z konstrukcją stołu w wersji wiszącej zaleca się wykorzystanie ramy montażowej. Składająca się z dwóch części rama zostaje wówczas połączona śrubowo z szufladami poprzez otwory przelotowe górnej części boksu i spodniej części blatu. Następnie boks może zostać w łatwy sposób wsunięty, a w razie potrzeby wysunięty.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
94032080