Boks szufladowy S4 H650, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.603.20
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Blacha stalowa
1 szuflada, wysokość 50 mm, wymiary użytkowe: (WxSxG) 32,5mm x 306 mm x 459 mm
2 szuflady, wysokość 150 mm, wymiary użytkowe: (WxSxG) 132,5mm x 306 mm x 459 mm
1 kpl. przegródek
1 szuflada, wysokość 200 mm, wymiary użytkowe: (WxSxG) 182,5 mm x 306 mm x 459 mm
1 Etykiety do listew uchwytowych
1 Zamek cylindryczny z 2 kluczami
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.603.20 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 58 kg |
JOP | 1 sztuka |
Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Najwyższa wersja boksu S4 H650 może zostać umiejscowiona wolnostojąco na cokole. Wykorzystanie otworów przelotowych stwarza możliwość osadzenia na jej górnej części dowolnego blatu.
W celu zrealizowania połączenia śrubowego szafek z konstrukcją stołu w wersji wiszącej zaleca się wykorzystanie ramy montażowej. Składająca się z dwóch części rama zostaje wówczas połączona śrubowo z szufladami poprzez otwory przelotowe górnej części boksu i spodniej części blatu. Następnie boks może zostać w łatwy sposób wsunięty, a w razie potrzeby wysunięty.
Cokół 130 do boksu z szufladami S4 H650 umożliwia postawienie boksu na podłożu.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111903
UNSPSC 7.0
56111903
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
94032080
Boks szufladowy S4 H650, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.603.20
* Dane obowiązkowe