Dane techniczne
Zakres dostawy
1 bolec ustalający z płytka podstawową, czarny
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M5x12
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.609.73 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 68 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Profili teleskopowy 8 80x40 przejmuje funkcje podpory oraz prowadnicy profilu wewnętrznego. Przyłączenie profilu zewnętrznego może następować od strony czołowej bezpośrednio w rowku profilu lub poprzez elementy łączące (np. przegub 8 80x40).
Profil wewnętrzny teleskopu 8 80x40 jest blokowany na dowolnej wysokości poprzez zestaw zaciskowy lub bolec ustalający do teleskopu 8 80x40.
Max. obciążenie w kierunku teleskopu: 750 N
Lmin. = A + 20 mm
Lmax. = Lmin. + H
B ≥ H x 1,2 ^ B ≥ H + 60 mm
B ≤ A - 20 mm
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 4.0
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
84879059