Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Kubek D80, Al, kolor naturalny
3 odcinki węża D4x1x8
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.646.02 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 52 g |
| JOP | 1 sztuka |
Opis
Elastomer tubing cutoffs ensure that Container D80 fits snugly and securely into Holder 8 D80. Small openings in the bottom make cleaning easier.
Note:
Container D80 is inserted into Holder 8 D80 (0.0.624.32).
Warianty
Sortuj wg
| Becherdurchmesser: 80 | Ausführung: Becher | Durchmesser: 80 | ESD-sicher: X | Farbe: grau | |
| Becherdurchmesser: 100 | Ausführung: Flasche | Durchmesser: 100 | ESD-sicher: X | Farbe: grau | |
| Becherdurchmesser: 100 | Ausführung: Flasche | Durchmesser: 100 | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | |
| Becherdurchmesser: 70 | Ausführung: Becher | Durchmesser: 70 | ESD-sicher: ✓ | Farbe: schwarz | |
| Becherdurchmesser: 70 | Ausführung: Köcher Schraubendreher | Durchmesser: 70 | ESD-sicher: ✓ | Farbe: schwarz | |
| Becherdurchmesser: 70 | Ausführung: Zange | Durchmesser: 70 | ESD-sicher: ✓ | Farbe: schwarz | |
| Becherdurchmesser: 70 | Ausführung: Magnethalter | Durchmesser: 70 | ESD-sicher: ✓ | Farbe: schwarz |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
76169990

grau

schwarz