Wkład do obejmy
Wybrany wariant

Uchwyt magnetyczny D70 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.706.93
0.0.706.93
Dane techniczne
Zakres dostawy
uchwyt magnetyczny D70 ESD, PUR
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.706.93 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 63 g |
| JOP | 1 sztuka |
| Kolor | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
Opis
Wkładka do uchwytu na przybornik D70 / D70-30° (nr art. 0.0.648.36 / nr art. 0.0.648.40) oraz konsoli do przyborników D70 (nr art. 0.0.649.26) umożliwia intuicyjne pobieranie i odkładanie często używanych narzędzi. Jeden obrót umożliwi ergonomiczne ustawienie wkładki pod optymalnym kątem. Wypusty rozmieszczone po okręgu utrzymują narzędzie w określonym położeniu. Dzięki temu najważniejsze narzędzia będą stale w zasięgu ręki.
Warianty
Sortuj wg
| Diámetro del recipiente: 80 | Modelo: Recipiente | Diámetro: 80 | Seguridad ESD: X | Color: Gris | |
| Diámetro del recipiente: 100 | Modelo: Botella | Diámetro: 100 | Seguridad ESD: X | Color: Gris | |
| Diámetro del recipiente: 100 | Modelo: Botella | Diámetro: 100 | Seguridad ESD: X | Color: Negro | |
| Diámetro del recipiente: 70 | Modelo: Recipiente | Diámetro: 70 | Seguridad ESD: ✓ | Color: Negro | |
| Diámetro del recipiente: 70 | Modelo: Destornillador funda | Diámetro: 70 | Seguridad ESD: ✓ | Color: Negro | |
| Diámetro del recipiente: 70 | Modelo: Pinzas | Diámetro: 70 | Seguridad ESD: ✓ | Color: Negro | |
| Diámetro del recipiente: 70 | Modelo: Soporte magnético | Diámetro: 70 | Seguridad ESD: ✓ | Color: Negro |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
39269097
Wkład do obejmy
Wybrany wariant

Uchwyt magnetyczny D70 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.706.93
0.0.706.93

Gris

Negro