Uchwyt na butelki i kubki
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 drut stalowy, nierdzewny
1 uchwyt do drutu, PA-GF
1 śruba z łbem walcowym DIN 912-M6x20, St, ocynk.
1 podkładka DIN 433-6,4, St, ocynk.
1 wpust przesuwny V 8 St M6, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.624.33 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 140 g |
| JOP | 1 zestaw |
| Maks. obciążalność | M = 5 kg |
| Kolor | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
Opis
Obejma na butelki lub puszki o średnicy do 100 mm. z nierdzewnej stali szlachetnej.
Wskazówka: Nadaje się do zmywarek i może być myty przy użyciu większości środków czyszczących; jest także odporny na działanie olejów i smarów.
Warianty
Sortuj wg
| Diameter: 100 | Design: Bottle | Colour: Grey | |
| Diameter: 100 | Design: Bottle | Colour: Black | |
| Diameter: 84 | Design: Cup | Colour: Black | |
| Diameter: 84 | Design: Cup | Colour: Grey |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
83025000
Uchwyt na butelki i kubki
* Dane obowiązkowe


Grey
Black