Pojemnikowe ramię przegubowe


Wybrany wariant
Podwójne pojemnikowe ramię przegubowe 8 80-695 (0.0.663.28)
Podwójne pojemnikowe ramię przegubowe 8 80-695
0.0.663.28
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Ramię przegubowe 8 80-695 z regulacją wysokości
4 profile pojemnikowe 8 80x40 315 mm, Al, anod.
1 Profil 8 40x40 lekki 360 mm, Al, anod.
8 płytek mocujących profilu pojemnikowego 8 80x40
Elementy mocujące

Właściwości

Numer artykułu0.0.663.28
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 9,06 kg
siła max.Fmax. = 250 N
JOP1 zestaw

Opis

Kto często używa śrub, nakrętek oraz innych drobnych elementów, ten z pewnością pokocha ramiona przegubowe do pojemników item. Pojemniki chwytakowe oraz warsztatowe innych producentów można bezpiecznie zawiesić na zestawie czterech wsporników.
Przeguby obrotowe z regulacją siły tarcia oraz cztery profile pojemnikowe z możliwością nachylenia sprawią, że pojemniki będą ustawione idealnie pod względem ergonomii. Dzięki trzem osiom przegubowym można optymalnie ustawić odstęp do użytkownika oraz nachylenie pod kątem.
Cztery wsporniki uchwytu można w pozycji pionowej dopasować do pojemników o różnej wielkości.
Wskazówka: Wszystkie komponenty służące do projektowania indywidualnych rozwiązań dostarczających materiały podane są w rozdziale Ramiona przegubowe.
Wybór odpowiednich otworów mocujących pozwala na regulację kąta odbierania α 0°, 7,5° i 15°. Gwarantuje to swobodny dostęp do zawieszonych pojemników bez niepotrzebnego zmęczenia.

Warianty

Sortuj wg

Liczba przegubów:  3
Liczba przegubów:  2

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
84879090