Płytki zaciskowe
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.265.30 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 492 g |
| siła max. | Fmax. = 5000 N |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | GD-Zn |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Płytki zaciskowe obejmują metalowe nóżki nastawne (o średnicy D60 i D80). Do podłogi przykręca się je za pomocą odpowiedniego zestawu mocującego do podłoża item. Płytki można w dowolny sposób pozycjonować. Nie ma to żadnego wpływu na ustawioną wysokość nóżek nastawnych.
Płytka zaciskowa D60 oraz płytka zaciskowa D80 dostępne są w kolorze białe aluminium (kolor zbliżony do RAL 9006) oraz w kolorze czarnym (0.0.439.37, 0.0.265.30).
Warianty
Sortuj wg
| Line: None | Diameter: ø 40 mm | Diameter: 40 | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: None | Diameter: ø 60 mm | Diameter: 60 | Material: Die-cast zinc | Colour: Black | |
| Line: None | Diameter: ø 60 mm | Diameter: 60 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: None | Diameter: ø 80 mm | Diameter: 80 | Material: Die-cast zinc | Colour: Black | |
| Line: None | Diameter: ø 80 mm | Diameter: 80 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: X | Diameter: ø 80 mm | Diameter: 80 | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Kod taryfy celnej
79070000
Płytki zaciskowe
* Dane obowiązkowe


Aluminium, natural
Black